Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

PES – эксплуатация и контроль панели управления

Система обучения для поддержки профессионального обучения: Основные функции эксплуатации и контроля

Эксплуатация и контроль панели управления

PES – эксплуатация и контроль панели управления – это часть исчерпывающего модульного диапазона образовательных систем Pilz (PES). Данные модульные обучающие системы включают современные, внедренные в промышленном масштабе компоненты практического обучения.

Модули PES моделируют функции систем или оборудования и используются в целях обучения. Они включают несколько функций автоматизации и безопасности, логически организованных на панели управления.

 

Оптимальный инструмент передачи знаний в области безопасной автоматизации

Здесь Вы можете найти информацию в отношении наших обучающих систем. Доступны их функции и системные версии.

Образовательные системы Pilz (PES)

Модульные обучающие системы

Модуль «Эксплуатация и контроль панели управления» дает возможность осуществить полный обзор системы автоматизации

Эксплуатация и контроль панели управления

Модуль «Эксплуатация и контроль панели управления» осуществляет визуализацию всего оборудования или системы. Это позволяет иллюстрировать функции человек-машинных интерфейсов, а также разрабатывать навыки считывания данных диагностики с различных контроллеров и диагностики ошибок.

Все эти функции осуществляются с панели управления: Терминал визуализации PMIvisu, включая ПО визуализации PASvisu для полного контроля всего оборудования. Переключатель режимов работы PITmode облегчает выбор режима работы оборудования и управляет правами доступа для персонала.

Задачи обучения PES – эксплуатация и контроль панели управления

  • Визуализация всех функций безопасности и автоматизации для оборудования или системы
  • Считывание данных диагностики с различных контроллеров
  • Диагностика ошибок с использованием человек-машинного интерфейса Pilz (PMI)
  • Выбор и установка режимов работы

Ассортимент нашей продукции: PES – эксплуатация и контроль панели управления

Эксплуатация и контроль панели управления

Модульная система обучения с человек-машинным интерфейсом PMIvisu, программное обеспечение визуализации PASvisu, а также переключатель режимов работы PITmode.
Панели управления сенсорных технологий

Обучающие системы сенсорной технологии

Обеспечение безопасности опасных движений. Обеспечение безопасности опасных движений при помощи различных функций безопасности можно изучить, используя три версии PES – Панель управления сенсорных технологий. При работе всегда опирайтесь на технические требования Директивы по машинному оборудованию 2006/42/EC.

PES – Панели управления сенсорных технологий
Панель управления Logik PNOZmulti

Система обучения Logik PNOZmulti

Конфигурация мини-контроллеров с программной поддержкой Панель управления PES – Logik PNOZmulti способствует обучению свободной конфигурации функций безопасности оборудования с использованием примеров параметризации. С включением контроля скорости и подключения дополнительных контроллеров.

Панель управления PES – Logik PNOZmulti
Панель управления исполнительной системы контактора

Система обучения технологии срабатывания контактора

Включение больших электрических нагрузок. PES – Панель управления исполнительной системы контактора демонстрирует, как выполнять переключение высоких электрических нагрузок с использованием контакторов. Она также демонстрирует, как задействованы электрические нагрузки и использование увеличения числа контактов.

PES – Панель управления исполнительной системы контактора
Панель управления Logik PNOZsigma

Система обучения Logik PNOZsigma

Внедрение контуров безопасности Практическое применение простых контуров безопасности с фиксированной конфигурацией можно осваивать при помощи панели управления PES – Logik PNOZsigma. Требования EN ISO 13849 преподаются на практических примерах.

Панель управления PES – Logik PNOZsigma
Панель управления Logik PSS 4000

Система обучения Logik PSS 4000

Функции безопасности и автоматизации в отдельной системе Как можно внедрить различные функции оборудования в отдельной системе? Этому легко обучиться, используя панель управления PES - Logik в сочетании с программными инструментами.

PES - панель управления Logik PSS 4000
PES – Принадлежности

Принадлежности для обучающих систем

Соответствующие принадлежности для PES – обучающих систем Pilz Здесь Вы можете найти необходимые принадлежности для подключения и пуска отдельных компонентов или подключения полных обучающих систем друг к другу.

PES – Принадлежности

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru