Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

PMIcontrol — технические характеристики

Операторские терминалы PMI 6-й серии оснащены программно-совместимым ПЛК и предлагают современные концепции диагностики и визуализации. Мощные процессоры с частотой 1,3 ГГц гарантируют высокую производительность даже при работе со сложными приложениями. Доступны три различных размера дисплея.

Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PMI 638 Control

PMIcontrol - Control panel with 15" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: CANopen, ModbusTCP.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PMI 612 Control

PMIcontrol control panel with 12.1" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: CANopen, ModbusTCP.

Сравнить Загрузка

PMI 607 Control

PMIcontrol - Control panel with 7" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: CANopen, ModbusTCP.

Сравнить Загрузка

PMI 612 primo

PMIprimo motion control panel with 12.1" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, motion control: Dynamic curve calculation, CNC.

Сравнить Загрузка

PMI 638 primo

PMIprimo - Motion control panel with 15" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, motion control: Dynamic curve calculation, CNC.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PMI 607 primo

PMIprimo - Motion control panel with 7" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, motion control: Dynamic curve calculation, CNC.

Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru