Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Здесь вы найдете принадлежности для наших операторских терминалов PMI.

Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

power connector PMI (3 pcs)

Supply voltage connector in a package of three pieces. For PMIvisu, PMIopen and PMImicro.

Сравнить Загрузка

seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro

Gasket, length: 1500 mm, material: Foam rubber, 3 mm For PMIvisu and PMIopen (sufficient for once 15", 12", 10" each or two times 6.5" and 5.7" each). For PMImicro and PMImicro diag (sufficient for 3 x PMImciro diag each).

Сравнить Загрузка

Serial programming cable

Serial programming cable (null modem cable) Length: 3 m.

Сравнить Загрузка

PMI 707 Mounting Kit

PMI 707 mounting kit

Сравнить Загрузка

PMI 704 Holding frame

PMI 704 holding frame for panel mounting

Сравнить Загрузка

PMI 707 Holding frame

PMI 707 holding frame for panel mounting

Сравнить Загрузка

DIN rail adapter TSH 35

DIN rail adapter TSH 35

Сравнить Загрузка

PMI 704 Mounting Kit

PMI 704 mounting kit

Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru