Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

PMIopen — технические характеристики

Операторские терминалы PMI (человеко-машинный интерфейс Pilz) максимально облегчает управление и мониторинг в сложных условиях. Это обеспечивается за счет использования мощных процессоров RISC 1 ГГц. На выбор предлагается большое количество размеров дисплея.

Filter
Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PMI 509

PMIopen - Operator panel with 3.5" touchscreen, open HMI platform for every common visualisations software, configurable with PMI Assistant.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PMI 515

PMIopen - Operator panel with 5.7" touchscreen, open HMI platform for every common visualisations software, configurable with PMI Assistant.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PMI 526

PMIopen - Operator panel with 10.4" touchscreen, open HMI platform for every common visualisations software, configurable with PMI Assistant.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PMI 531

PMIopen - Operator panel with 12.1" touchscreen, open HMI platform for every common visualisations software, configurable with PMI Assistant.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PMI 538

PMIopen - Operator panel with 15" touchscreen, open HMI platform for every common visualisations software, configurable with PMI Assistant.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PMI 516

PMIopen - Operator panel with 6.5" touchscreen, open HMI platform for every common visualisations software, configurable with PMI Assistant.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PMI 518

PMIopen - Operator panel with 7" touchscreen, open HMI platform for every common visualisations software, configurable with PMI Assistant.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru