Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Лампы приостановки функций безопасности PITsign — технические характеристики

Можно выбрать между контролируемыми и неконтролируемыми сигнальными лампами. В противном случае, на свой страх и риск можете использовать электрические лампы или светодиоды.

Filter
Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PIT si 3.1

PITsign indicator light red, yellow, green. UB 24 V DC.

Сравнить Загрузка

PIT si 1.1 muting lamp

PITsign muting lamp/permanent light 24 V DC/5 W/300 mA.

Альтернативы Сравнить Загрузка

PIT si2.1 LED muting lamp

PITsign LED muting permanent light with wall holder 24 V DC/4 W/I<200 mA

Альтернативы Сравнить Загрузка

PIT si 1.2 muting lamp self monitoring

PITsign muting lamp/permanent light with option for monitoring 24 V DC/7 W/500 mA.

Альтернативы Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные