Блокировка является временной, автоматической приостановкой функции безопасности при нормальном режиме работы оборудования. Блокировка в основном необходима при транспортировке материала в опасную зону или из опасной зоны. Лампы сигнализируют о приостановке работы защитных устройств и , таким образом, предотвращают случайное или преднамеренное нахождение людей в опасной зоне. Используйте сигнальные лампы временной блокировки защиты PITsign от компании Pilz!
Сигнальные лампы временной блокировки защиты PITsign
Безопасное отображение состояний блокировки

Больше, чем просто лампа
- Либо в качестве компонентов для мониторинга функций блокировки, либо как законченное решение в сочетании с другими продуктами Pilz
- Повышенная безопасность для человека и машины благодаря индикации статуса блокировки
- Непрерывное производство в зонах блокировки
- Комплексное решение для обеспечения безопасности в сочетании с устройствами оценки
- Безопасное и безошибочное управление сигнальными лампами временной блокировки защиты
- Надежный контроль функций лампы

Сигналы обеспечивают безопасность

Во время блокировки, оператор получает предупреждение об опасности, которое генерируется в результате прерывания функции безопасности. Сигнальные лампы временной блокировки защиты PITsign специально предназначены для этой цели. Они загораются, как только включается режим блокировки.
Неконтролируемые лампы временной блокировки защиты PIT si1.1
- Неконтролируемые лампы временной блокировки защиты
- Подходит для использования со световыми завесами и световыми решетками PSENopt, устройствами с двухполюсными выходами, защитными реле PMUT X1P.
Контролируемые лампы временной блокировки защиты PITsi1.2
- Сигнальная лампа временной блокировки защиты
- Для систем вплоть до Категории 4 стандарта EN 954-1, SIL 3 стандарта EN/ISO 62061, PL e стандарта EN ISO 13849-1
- В случае неисправной лампы два полупроводниковых выхода сигнала генерируют предупреждение и сообщение
- Универсальное применение благодаря комплексному контролю лампы в соответствии со стандартом ESPE 61496-1/-2
Светодиодная сигнальная лампа временной блокировки защиты PIT si2.1
- Неконтролируемые светодиодные лампы временной блокировки защиты
- подходит, например, для использования со световыми завесами и световыми решетками PSENopt, программируемыми системами управления PSS, блоками с двухполюсными выходами, защитными реле PMUT X1P
- Срок службы до 50000 часов
Световая колонна PIT si3.1
- Неконтролируемый блок световой индикации
- Передает сигналы о различных рабочих и аппаратных статусах (красный и зеленый свет)
- Ошибки обработки сигналов и предупреждения о нарушениях границы зоны (желтый свет)
- Можно использовать с системой оптического контроля SafetyEYE.
Безопасные сигналы
Используйте сигнальные лампы временной блокировки защиты PITsign везде, где доступ к оборудованию ограничен оптоэлектронными защитными устройствами.
Примеры использования:
- Ячейки для оборудования и роботизированные ячейки
- Установки для лазерной сварки
- Системы для автомобильной промышленности
Промышленное применение

Используйте наши световые барьеры PSENopt и сигнальные лампы временной блокировки защиты! Вы получите идеальное решение для погрузочно-разгрузочных станций, в которых работа защитных устройств приостанавливается на короткое время. Все современные световые барьеры предлагают расширенные функциональные возможности, такие как блокировка, гашение защитных лучей и каскадное подключение. Когда материал проходит через ворота, работа светового барьера на короткое время приостанавливается и загорается сигнальная лампа временной блокировки защиты, чтобы предотвратить попадание людей в опасную зону. Принадлежности включают зеркала, установочные колонны с защитой от ударов, столкновений и вибрации, защитный корпус IP6k9k.
наша линейка продукции: Сигнальные лампы временной блокировки защиты PITsign
Загрузка
Подождите, пока загрузятся данные
ООО "Пильц Рус" - центральный офис
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru