Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Элементы управления PIT

Компактные кнопки для различных вариантов применения

Элементы управления PIT

Компактные устройства для управления и обработки сигналов является универсальными и могут использоваться для управления производством, позволяя обрабатывать и отображать цифровые входные и выходные сигналы. Например, с их помощью можно выбирать и отображать режим работы.

Элементы управления предназначены для монтажных ниш диаметром 22,5 мм в соответствии с EN 60947-5-1 с приспособлением для защиты от перекручивания. В результате они отлично вписываются в конструкцию производственного участка и машинного оборудования и идеально подходят для установки или модернизации консолей, панелей управления или командных панелей.

Элементы управления PIT - ваши преимущества

  • Компактные элементы управления для обработки и отображения цифровых входных и выходных сигналов
  • Подходят для ниш для монтажа 22.5 мм в соответствии с EN 60947-5-1
  • Светодиодный дисплей с подсветкой
  • Идеально вписываются в конструкцию ваших консолей управления
  • Превосходное дополнение решений Pilz для выбора режима работы

Наш ассортимент изделий: Элементы управления PIT

Блок кнопок PIToe

В число элементов управления PIToe входят компактные кнопки для гибкого управления машинным оборудованием.

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru