Найдено изделий: 22
PIT gb blind cover
G1000010
Заглушки PITgatebox, IP65, (запасная часть), монтажное отверстие: 22,3 мм

по запросу
PIT gb stop pushbutton black plus 1
G1000037
Черная грибовидная кнопка PITgatebox с сигнальным контактом, повернуть,чтобы освободить, (запасная часть). Отверстие для ...

по запросу
PIT gb stop pushbutton black
G1000036
Черная грибовидная кнопка PITgatebox, повернуть, чтобы освободить, (запасная часть). Отверстие для монтажа: 22,3 мм

по запросу
PIT gb color covers
G1000009
Цветные диски PITgatebox для кнопок с подсветкой (запасная часть)

по запросу
PIT gb es1
G1000005
Черная кнопка аварийного останова PITgatebox, повернуть, чтобыосвободить,(запасная часть). Монтажное отверстие 22,3 мм

по запросу
PIT gb es2
G1000011
Кнопка аварийного останова PITgatebox с сигнальным контактом, повернуть,чтобы освободить, (запасная часть). Отверстие дл ...

по запросу
PIT gb key button
G1000007
Переключатель с ключом PITgatebox 1x40°, пружинный возврат, (запаснаячасть). Монтажное отверстие: 22,3мм

по запросу
PIT gb push button
G1000006
Кнопка PITgatebox, может оснащаться подсветкой, пружинный возврат,(запасная часть). Монтажное отверстие: 22,3 мм

по запросу
PIT gb key switch
G1000008
Переключатель с ключом PITgatebox 2x90°, с фиксацией, (запасная часть). Монтажное отверстие: 22,3 мм

по запросу
PIT gb selector switch 2x 60° latching
G1000038
Селекторный переключатель PITgatebox, 2 x 60°, с фиксацией, (запаснаячасть). Монтажное отверстие: 22,3 мм

по запросу
PIT gb pushbutton red
G1000035
Красная кнопка PITgatebox, выступающая цветная заглушка (запаснаячасть). монтажное отверстие: 22,3 мм

по запросу
PIT gb spare part key
G1000040
Запасной ключ, подходит для переключателя с ключом из линейки продукции PITgatebox, комплект из 2

по запросу
PIT gb color cover bl s4
G1000019
Цветные диски PITgatebox для кнопок с подсветкой, синие, значокблокировки IEC ,комплект из 10

по запросу
PIT gb signal indicator
G1000039
Индикатор сигнала PITgatebox со сменной заглушкой (запасная часть). Монтажное отверстие: 22,3 мм

по запросу
PIT gb color cover wh s2
G1000014
Цветные диски PITgatebox для кнопок с подсветкой, белые, значоквключения IEC, комплект из 10

по запросу
PIT gb color cover wh s4
G1000016
Цветные диски PITgatebox для кнопок с подсветкой, белые, значокблокировки IEC ,комплект из 10

по запросу
PIT gb fixing spanner
G1000012
Крепежный ключ PITgatebox для кольцевой гайки

по запросу
PIT gb color cover bl s5
G1000017
Цветные диски PITgatebox для кнопок с подсветкой, синие, значок запросаIEC ,комплект из 10

по запросу
PIT gb color cover wh s3
G1000015
Цветные диски PITgatebox для кнопок с подсветкой, белые, значокразблокировки IEC ,комплект из 10

по запросу
PIT gb color cover wh s1
G1000013
Цветные диски PITgatebox для кнопок с подсветкой, белые, значок пускаIEC, комплект из 10

по запросу
  • 1(current)
  • 2

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование