Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PIT gb KLLE

PITgatebox (Pushbutton unit), pre-wired housing with controll units and emergency stop, 40 mm wide, box with emergency stop (2 NC), 2 illuminated push buttons (1 NO) and 1key switch (2 NO), M12 12 pin connector.

Дополнительные компоненты Подходящие продукты... Альтернативы Сравнить Загрузка

PIT gb BLLE y

PITgatebox (Pushbutton unit), pre-wired housing with controll units and emergency stop, 40 mm wide, box with emergency stop (2 NC / 1 NO), 2 illuminated push buttons (1 NO) and 1 key button (1 NO), M12 12 pin connector.

Дополнительные компоненты Подходящие продукты... Альтернативы Сравнить Загрузка

PIT gb CLLE y

PITgatebox (Pushbutton unit), pre-wired housing with controll units and emergency stop, 40 mm wide, box with emergency stop (2 NC / 1 NO) and 2 illuminated push buttons (1NO), M12 12 pin connector.

Дополнительные компоненты Подходящие продукты... Альтернативы Сравнить Загрузка

PIT gb LLLE

PITgatebox (Pushbutton unit), pre-wired housing with controll units and emergency stop, 40 mm wide, box with emergency stop (2 NC) and 3 illuminated push buttons (1 NO), M12 12 pin connector.

Дополнительные компоненты Подходящие продукты... Альтернативы Сравнить Загрузка