Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Выключатель блокировки PITenable

Безопасная настройка и обслуживание одной рукой

Выключатель блокировки PITenable

Трехуровневые выключатели блокировки PITenable используются как устройства с ручным управлением при работе в опасной зоне оборудования. Они используются, когда необходимо отключить защитное устройство.

Краткий обзор преимуществ

  • Возможность безопасной работы внутри опасной зоны оборудования
  • Простой мониторинг технологического процесса с открытым защитным ограждением
  • Оператор защищен на случай стресса или паники
  • Эргономичный корпус для комфортной работы
Краткий обзор преимуществ

Краткий обзор характеристик

Краткий обзор характеристик
  • Трехступенчатый выключатель блокировки: Выкл.-Вкл.-Выкл.
  • Версии с 5-контактным угловым разъемом M12 или с открытым концом кабеля
  • Не требует обслуживания
  • Простой монтаж при помощи магнитного зажима
  • Легкий, прочное крепление
  • Предотвращение несанкционированного доступа

Безопасность на трех уровнях: Трехступенчатый (Выкл.-Вкл.-Выкл.) выключатель блокировки

  • Уровень 1: Нажатие на кнопку не производилось. Оборудование работает с включенными функциями безопасности.
  • Уровень 2: Функция активации включена, кнопка находится в среднем положении. Оборудование работает в то время как защитные съемные ограждения не используются.
  • Уровень 3: Функция защиты активизируется при внезапном отпускании кнопки или при полном нажатии на нее. Происходит незамедлительный останов оборудования. Эта функция обеспечивает защиту оператора, если он слишком остро реагирует в стрессовой ситуации.
Безопасность на трех уровнях: Трехступенчатый (Выкл.-Вкл.-Выкл.) выключатель блокировки

Безопасность с сертифицированным универсальным решением

Безопасность с сертифицированным универсальным решением

Для оценки решения PITenable компания Pilz предлагает вам безопасные устройства оценки PNOZmulti и систему автоматизации PSS 4000. Выключатель PITenable всегда готов к работе, когда для персонала требуется особый уровень защиты во время работы в опасных зонах.

наша линейка продукции: Выключатель блокировки PITenable

PITenable

Трехуровневым выключателем блокировки можно управлять одной рукой.

Принадлежности PITenable

Мы также поставляем настенный кронштейн для выключателя блокировки PITenable в качестве принадлежности.

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Основные местонахождения

ООО "Пильц Рус"
ул. Угрешская, д. 2, стр. 11, офис 101
115088 Москва
Россия

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru