Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Устройство управления PITjog с ручным управлением — Технические характеристики

В устройстве PITjog используется двуручное управление. Технология безопасного управления компании Pilz идеально подходит для защиты всего оборудования.

Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PIT js2

PITjog manually operated control device 3 built-in pushbuttons, connection via 10-pin coiled cable with open end.

Сравнить Загрузка

PIT js2 bc

PITjog manually operated control device 2 built-in pushbuttons and 1 Blindcover, connection via 10-pin coiled cable with open end.

Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru