Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Устройства управления PITjog с ручным управлением

Устройства управления контролируют все возможные риски

Устройства управления PITjog с ручным управлением

Блоки управления с ручным управлением используются, когда работа осуществляется в опасной зоне оборудования. Используйте устройства управления с ручным управлением, например, для контроля функций оборудования, когда защитные ограждения открыты.

Краткий обзор преимуществ устройств управления

  • Возможность безопасной работы внутри опасной зоны оборудования
  • Простой мониторинг технологического процесса с открытым защитным ограждением
  • Эргономичный корпус для комфортной работы
Краткий обзор преимуществ устройств управления

Особенности устройств управления

Особенности устройств управления
  • Пластиковый корпус с тремя кнопками
  • Две кнопки для управления двумя руками и одна кнопка для функции сброса
  • Тип защиты IP50
  • Прочный синтетический корпус
  • Простое управление с помощью кнопки
  • Небольшой вес
  • Спиральный кабель обеспечивает большой рабочий диапазон
  • Безопасное хранение благодаря использованию держателя

Контроль опасных зон

Используйте устройства управления для индивидуальной защиты в потенциально опасных условиях. Это особенно актуально, когда защитные устройства должны быть частично или полностью отключены или когда оборудование находится в специальном рабочем режиме.

Сферы применения для устройств управления, как правило, включают в себя следующее:

  • Наладка оборудования
  • Техническое обслуживание
  • Мониторинг технологического процесса
  • Испытания
Контроль опасных зон

Добавьте последний штрих к вашему решению!

Добавьте последний штрих к вашему решению!

Придайте своему решению окончательный вид и обеспечьте безопасную работу в опасной зоне вашего оборудования! Это можно сделать с помощью устройств управления в сочетании с сертифицированными блоками анализа от компании Pilz:

  • Реле контроля двуручного управления P2HZ
  • Защитное реле PNOZ s6
  • Защитное реле PNOZ e2.1p
  • Модуль для двуручного управления модульной системы безопасности PNOZmulti
  • Системы управления в системе автоматизации PSS 4000

Устройство управления PITjog готово к использованию в любой отрасли промышленности!

наша линейка продукции: Устройства управления PITjog с ручным управлением

Устройство управления PITjog с ручным управлением

В устройстве управления PITjog используется двуручное управление.

Принадлежности для PITjog

Узнайте больше о принадлежностях для устройства управления PITjog.

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные