Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Кнопка аварийного останова PITestop active — Технические характеристики

Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PIT es10u

PITestop active/non-active E-STOP push button without Pilz label and without emergency stop symbol; comply with EN 60947-5-1 and 60947-5-5; unlock by turn left or right; mounting hole: 22,3mm; IP65.

Сравнить Загрузка

PIT es Set10u-5c PCB

PITestop set consists of active/non-active E-STOP push button with flashing feature without Pilz label and without emergency stop symbol and with LED safe module and contact block with connectivity monitoring; complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5; 2 n/c; spring terminals.

Сравнить Загрузка

PIT EF LED 1 PCB

PITestop PCB LED Safety Modul for PIT es10u

Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru