Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
Все очень просто: войдите в систему и поместите продукты в корзину. Вы еще не регистрировались? Зарегистрируйтесь один раз, и вы получите доступ ко всем функциям электронного магазина.

PIT esc2c

400321
PIT esc2c
PITestop contact block 1 N/C with spring-loaded terminal.

по запросу
 
Сертификация: CE, EAC (Eurasian), TÜV, CSA
Товарный стандарт: EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Тип клеммы: Пружинный терминал
Самоконтролируемый: Нет
Число N/C: 1
Макс. ток на AC15: 3.0 A
Напряжение на AC15: 250 V
Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин): 2.0 A
Напряжение на DC13: 24 V
Размер по ширине: 44.0 mm
Размер по высоте: 30.0 mm
Размер по глубине: 10.0 mm
Вес брутто: 11 g
Вес нетто: 9 g
Окружающая температура: -25 - 55 °C

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные