Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
Все очень просто: войдите в систему и поместите продукты в корзину. Вы еще не регистрировались? Зарегистрируйтесь один раз, и вы получите доступ ко всем функциям электронного магазина.

PIT esb1.2 safe contact block 2 n/c

400301
PIT esb1.2 safe contact block  2 n/c
PITestop contact block 1 N/C + 1 N/C with monitoring, terminals of screw type.

по запросу
 
Сертификация: cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Товарный стандарт: EN 60947-5-1
Тип клеммы: Винтовая клемма
Самоконтролируемый: Да
Число N/C: 2
Размер по ширине: 27.0 mm
Размер по высоте: 37.0 mm
Размер по глубине: 43.6 mm
Вес брутто: 45 g
Вес нетто: 42 g
Окружающая температура: -30 - 85 °C

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные