Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
Все очень просто: войдите в систему и поместите продукты в корзину. Вы еще не регистрировались? Зарегистрируйтесь один раз, и вы получите доступ ко всем функциям электронного магазина.

PSEN ix2 F8 code

535112
PSEN ix2 F8 code
Multiple interface for connection of up to 8 safety switches with OSSD; cage clamps

по запросу
 
Сертификация: UL/cUL
Тип вспомогательного оборудования: Интерфейс
Размер по ширине: 96.0 mm
Размер по высоте: 57.0 mm
Размер по глубине: 93.0 mm
Вес брутто: 220 g
Вес нетто: 210 g
Окружающая температура: -10 - 55 °C

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные