Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Модули связи RevPi COM

С помощью модулей связи вы можете подключить Revolution Pi к различным промышленным сетям.

Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

KUNBUS-GW Profibus

The communication modules can be connected to the base module RevPi Core. Thus, up to two communication modules can be used per system.

Сравнить Загрузка

KUNBUS-GW SERCOS III

The communication modules can be connected to the base module RevPi Core. Thus, up to two communication modules can be used per system.

Сравнить Загрузка

KUNBUS-GW Modbus TCP

The communication modules can be connected to the base module RevPi Core. Thus, up to two communication modules can be used per system.

Сравнить Загрузка

KUNBUS-GW Powerlink

The communication modules can be connected to the base module RevPi Core. Thus, up to two communication modules can be used per system.

Сравнить Загрузка

KUNBUS-GW Modbus RTU

The communication modules can be connected to the base module RevPi Core. Thus, up to two communication modules can be used per system.

Сравнить Загрузка

KUNBUS-GW DeviceNet

The communication modules can be connected to the base module RevPi Core. Thus, up to two communication modules can be used per system.

Сравнить Загрузка

KUNBUS-GW Ethernet/IP

The communication modules can be connected to the base module RevPi Core. Thus, up to two communication modules can be used per system.

Сравнить Загрузка

KUNBUS-GW CANopen

The communication modules can be connected to the base module RevPi Core. Thus, up to two communication modules can be used per system.

Сравнить Загрузка

KUNBUS-GW Profinet-IRT

The communication modules can be connected to the base module RevPi Core. Thus, up to two communication modules can be used per system.

Сравнить Загрузка

KUNBUS-GW EtherCAT

The communication modules can be connected to the base module RevPi Core. Thus, up to two communication modules can be used per system.

Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru