Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Revolution Pi

Pilz и Revolution Pi для будущего автоматизации

Pilz и Revolution Pi для будущего автоматизации

Revolution Pi от Kunbus дополняет наш ассортимент изделий в части промышленных сетей. В качестве платформы IIoT Revolution Pi передает данные с контроллеров системы автоматизации PSS 4000 и компактных контроллеров PNOZmulti на ваше облако! Таким образом данные доступны вам из любой точки мира! Вы также можете использовать и анализировать данные с различных систем оборудования для оптимизации процессов!

Revolution Pi базируется на Raspberry Pi, созданной на отдельной платформе. Печатная плата создана специально для Revolution Pi и имеет интерфейс и подключения, пригодные для промышленных применений. Поэтому она полностью готова к применению в промышленной автоматизации. Базовый модуль RevPi Core можно расширить с помощью соответствующих цифровых и аналоговых модулей ввода/вывода, а также модулей связи в зависимости от требований.

Как использовать Revolution Pi!

Revolution Pi легко интегрируется в архитектуру системы автоматизации PSS 4000, а также PNOZmulti и PNOZmulti 2 тем самым передавая данные с систем в облако. При этом передаются данные как с нового оборудования, так и со старого.

В зависимости от предъявляемых требований безопасности Revolution Pi можно подключить к существующей сети с помощью трехуровневого выключателя либо промышленной сети DMZ.

Как использовать Revolution Pi

Краткий обзор преимуществ

Краткий обзор всех преимуществ Revolution Pi
  • Оптимальное решение для различных сфер применения в промышленности
  • Данные можно собирать, оценивать и обрабатывать в непосредственной близости от оборудования
  • Защита от помех в соответствии с EN 61131-2 и бесперебойная работа при температурах от -40 до +55 градусов
  • Прочный корпус и разъем 24 В позволяют использовать решения в промышленных условиях
  • Возможность интеграции во все распространенные системные архитектуры благодаря многочисленным коммуникационным модулям

Технические характеристики

  • Операционная система: Адаптированная ОС Raspbian с патчем RT
  • Интерфейсы подключения: 2 порта USB 2.0, тип А (макс. нагрузка на каждый 500 мА), 1 порт micro USB, HDMI, Ethernet (RJ45) 10/100 Мбит/с
  • Процессор: BCM2837
  • Частота 1,2 ГГц
  • Количество ядер: 4
  • Оперативная память: 1 ГБ
  • флэш-накопитель eMMC: 4 ГБ
Технические характеристики Revolution Pi

Наш ассортимент изделий: Revolution Pi

Базовые модули RevPi Connect и Connect+

Базовые модули RevPi Connect и Connect+ с 32 или 64 ГБ памяти обеспечивают максимальную свободу для проектирования при реализации промышленного интернета вещей (IIoT). Эти модули оснащены модулями Raspberry Pi Compute Module 3 и 3+.

Базовый модуль RevPi Core

RevPi Core является базовым модулем системы Revolution Pi. Оборудован модулем Raspberry Pi Compute Module.

Модули связи RevPi Con

С помощью модулей связи CAN-BUS, M-BUS и M-BUS VHP модули Revolution Pi Connect и Connect+ можно подключать к различным промышленным сетям.

Модули связи RevPi COM

С помощью модулей связи вы можете подключить Revolution Pi к различным промышленным сетям.

Модули ввода/вывода RevPi IO

Модули ввода/вывода позволяют расширить возможности базового модуля RevPi Core для использования аналоговых и цифровых входов и выходов.

Принадлежности

Здесь вы можете найти принадлежности для быстрого и простого монтажа, которые идеально подходят для Revolution Pi.

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru