Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

SecurityBridge

На безопасной стороне вместе с SecurityBridge!

SecurityBridge применяется для защиты систем управления Pilz от внесения изменений

SecurityBridge — это изделие для сектора промышленной безопасности. SecurityBridge защищает конфигурируемые компактные контроллеры PNOZmulti 2 и систему автоматизации PSS 4000 от несанкционированного доступа. Таким образом, вы не оставляете ни единого шанса шпионам, но при этом гарантируете безопасность персоналу и безотказную работу вашего оборудования!

SecurityBridge получил премию в области безопасности GIT Security Award 2019

Премия GIT Security Award

Сетевое устройство защиты SecurityBridge заняло 3 место на вручении премии GIT SECURITY Award. Награда была получена 27 ноября 2018 года на выставке SPS IPC Drives в Нюрнберге. 

Премия GIT SECURITY AWARD присуждается на национальном и международном уровнях. В шести категориях были выбраны три инновационных изделия с наибольшим количеством голосов. Устройство SecurityBridge было представлено в «Категории А. Функциональная и информационная безопасность в сфере автоматизации, кибербезопасность». Оно впечатлило наших заказчиков, партнеров, участников рынка и читателей журналов GIT SICHERHEIT, GIT SECURITY и messtec drives Automation, и победило среди 14 других устройств, вышедших в финал.

Как использовать SecurityBridge?

SecurityBridge можно подключить перед базовым блоком системы PNOZmulti или контроллером PSSuniversal PLC. Это устройство работает как VPN-сервер, с помощью которого можно создать виртуальную частную сеть (VPN) с одним или несколькими клиентскими конфигурационными ПК. Таким образом, соединение между ПК и устройством будет защищено. Вносить изменения в конфигурацию проекта смогут только пользователи обладающие соответствующими разрешениями. Это обеспечивает защиту от несанкционированного доступа к защищенной сети. В результате передача данных между клиентским ПК и SecurityBridge защищена от подключения извне и внесения изменений.

Устройство SecurityBridge также управляет потоком технических данных и контролирует целостность системы безопасности. Изменение контрольной суммы указывает на то, что в проекты PNOZmulti и PSS 4000 были внесены изменения.

SecurityBridge

Краткий обзор преимуществ:

Преимущества SecurityBridge
  • Защита от манипулирования данными за счет управления аутентификацией и авторизацией
  • Повышает эксплуатационную готовность оборудования, поскольку передаются только требуемые данные (авторизованная конфигурация и технологические данные)
  • Перенаправляет технологические данные с малой задержкой
  • Выявляет несанкционированные изменения в проекте посредством мониторинга контрольной суммы (CRC)
  • Предотвращает несанкционированный доступ, поскольку устройства, расположенные за ним, находятся в защищенной сети
  • Изменение конфигурации в проект могут внести только пользователи, обладающие соответствующими полномочиями.

Технические характеристики:

  • Веб-интерфейс пользователя, обеспечивающий простоту настройки, диагностики и обслуживания
  • Подключение к центральной системе аутентификации через RADIUS
  • Постоянное обновление независимо от системы управления
  • Интегрированные цифровые входы и выходы, например, для активации VPN-туннеля
  • VPN-сервер используется для создания VPN-туннеля, который обеспечивает безопасную передачу данных
  • USB-интерфейс для хранения и восстановления конфигурации с USB-носителя.
  • Светодиодный дисплей для сообщений об ошибках и диагностики
SecurityBridge

Наш ассортимент изделий: Промышленная безопасность

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные