Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Системные компоненты SafetyNET p

Возможность использования в любой сетевой архитектуре

Системные компоненты SafetyNET р обеспечивают большое количество возможностей для настройки параметров сетевой топологии. Имеются различные компоненты инфраструктуры Ethernet, в том числе коммутаторы, кабели и разъемы.

В сетях Ethernet системные компоненты SafetyNET p используются для создания сетевой инфраструктуры. Результат: различные топологии сети, а также улучшение возможностей для расширения сети и производительности .

Краткий обзор преимуществ системных компонентов SafetyNET p

Краткий обзор преимуществ коммутаторов PSSnet

  • Различные варианты архитектуры для систем связи на базе Ethernet, такие как SafetyNET р
  • При этом становится возможным повышение коэффициента готовности сети и улучшение возможностей для ее расширения
  • Повышение качества связи за счет сегментации сети
  • Расширение области применения для систем Pilz с интерфейсом Ethernet

Преимущества разъемов SafetyNET p

Быстрый и простой монтаж благодаря использованию IDC-разъемов (быстрое соединение без необходимости использования дополнительных инструментов)

  • Совместимость с «миром офиса» благодаря разъему RJ45
  • При помощи цветовой маркировки можно предотвратить неправильное подключение провода

Краткий обзор особенностей коммутаторов

Коммутаторы PSSnet SLL (нижнего уровня)

  • Подходят для небольших сетей
  • Можно использовать для промышленных систем на базе Ethernet, таких как SafetyNET p RTFN/RTFL, PROFINET RT, Ethernet/IP, Modbus TCP 
  • Автоматическое конфигурирование (настройка не требуется)
  • Диагностические светодиоды

Коммутаторы PSSnet SHL (верхнего уровня)

  • Комплексные функции управления позволяют создавать более крупные сети
  • Можно использовать для промышленных систем на базе Ethernet, таких как SafetyNET p RTFN/RTFL, PROFINET RT, Ethernet/IP, Modbus TCP 
  • Конфигурирование на базе Интернет и диагностика через веб-браузер
  • Возможно кольцевое резервирование с применением протокола резервирования среды (MRP)

Разъемы и кабели — Хорошее сочетание

SafetyNET p — разъемы

  • Стандартный разъем IP20 для промышленного применения
  • Технология быстрой сборки с использованием IDC-терминалов

SafetyNET p — кабели

  • Стандартный кабель для промышленного Ethernet
  • Электрическая часть: Cat 5e, быстрый Ethernet (100 Мбит/с), 4 жилы

Инструмент для зачистки кабеля перед монтажом

  • Инструмент для снятия изоляции с кабелей SafetyNET p
  • Метод зачистки экономит время и уменьшает количество ошибок при монтаже

Использование в сети SafetyNET p

Адаптация топологии сети согласно схеме размещения оборудования:

  • Звездная топология
  • Древовидная топология
  • Создание ответвлений (шлейфы)


Повышение доступности сети:

  • Стабильность ЭМС можно увеличить за счет опто-волоконной связи
  • Кольцевое резервирование, когда канал связи был прерван или в случае неисправности компонента 

Увеличение возможностей для расширения сети:

  • Большие расстояния могут быть легко преодолены благодаря опто-волоконной связи
  • Становятся возможными расстояния вплоть до 30 км

Логическая сегментация сетей с помощью технологии VLAN (Virtual LAN):

  • Управляемые коммутаторы PSSnet SHL поддерживают VLAN
  • VLAN позволяет проводить логическую сегментацию сети независимо от физического расположения устройств
  • Абоненты могут быть подключены к VLAN посредством конфигурирования коммутатора
  • Доступная полоса пропускания может быть увеличена
  • Коммутаторы могут передавать данные в соответствии с приоритетом, выбирая одну из сетей VLAN

наша линейка продукции: Системные компоненты SafetyNET p

SafetyNET p — Коммутаторы

Коммутаторы PSSnet можно использовать для гибкой адаптации топологии сети к конкретной схеме размещения оборудования. Данные компоненты позволяют создавать сети топологии "звезда", "дерево" и "кольцо". Протяженность сети можно без труда увеличить при помощи различных сред, например оптоволокна.

SafetyNET p — разъемы

Стандартные разъемы IP20 SafetyNET р доступны для монтажа. Разъемы RJ 45 подходят для промышленного применения и их удобно монтировать.

SafetyNET p — кабели

Кабели SafetyNET p, поставляемые в сборе (для промышленной сети Industrial Ethernet), облегчают и ускоряют кабельную разводку, устраняя необходимость в сборке. Обычные данные и данные, связанные с обеспечением безопасности, физически смешаны в кабеле SafetyNET p, но логически разделены, и поэтому не создают обратной связи.

Stripping Tool

Stripping Tool for SafetyNET p Cable

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные