Шлюзы Pilz обеспечивают надежное преобразование ваших протоколов. Доступны надежные компоненты системы для взаимодействия между контроллерами системы автоматизации PSS 4000 и сторонними системами управления. В результате система управления PSS 4000 может быть интегрирована в существующие архитектуры CANopen или EtherCAT.
Системный компонент систем промышленной сети
Сетевые шлюзы — это надежные преобразователи протоколов

Преимущества сетевых шлюзов
- Возможность интеграции в существующие архитектуры CANopen или EtherCAT.
- Низкие технические требования благодаря определенной предварительно схематизации
- Диагностика с помощью светодиодов индикации состояния; более обширная диагностика через веб-сервер

Характеристики сетевых шлюзов

- Шлюз от подчиненного устройства Modbus/TCP к подчиненному устройству EtherCAT — с интерфейсом промышленной сети EtherCAT
- Шлюз от подчиненного устройства Modbus/TCP к подчиненному устройству CANopen — с интерфейсом промышленной сети CANopen
- Совместимость со следующими контроллерами и системами управления: PSSuniversal PLC, PSSuniversal multi, PSS 4000 с интерфейсом ETH-2, система контроля движения PMCprimo
- Совместимость с блоками диагностики PMI
наша линейка продукции: Системный компонент систем промышленной сети
Загрузка
Подождите, пока загрузятся данные
ООО "Пильц Рус" - центральный офис
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru