PSS67 PLC представляет собой надежную и компактную систему управления на базе ПЛК с типом защиты IP67 для областей применения, где автоматизация осуществляется без шкафа управления. Электроника модуля полностью защищена от внешних воздействий. Таким образом, он непроницаем для пыли и защищен от временного затопления. Вы можете запрограммировать контроллер PSS67 PLC также как и контроллеры ПЛК PSSuniversal для системы автоматизации PSS 4000 с помощью технического ПО PAS4000. ПО визуализации PASvisu позволяет всегда следить за всеми процессами. В системе автоматизации PSS 4000 вместо системы управления PSSuniversal PLC можно использовать контроллер PSS67, если вы не хотите использовать шкаф управления.
PSS67 PLC: Первая безопасная система управления со степенью защиты IP67
Безопасная автоматика без шкафа управления
Краткий обзор преимуществ:
- Простая установка прямо на станок
- Экономия затрат за счет снижения потребности в площади и сокращения кабельных работ
- Чрезвычайно надежная, полностью защищенная от внешних воздействий модульная электроника с типом защиты IP67
- Простота программирования с PAS 4000 в соответствии со стандартом EN/IEC 61131-3
- Всю конфигурацию устройства можно безопасно сохранить на карте памяти microSD.
- Совместим со всеми компонентами системы автоматизации PSS 4000 предыдущего поколения

Технические характеристики:

- Подключение SafetyNET p
- 16 безопасных цифровых входов
- Класс защиты: IP67
- С возможностью конфигурирования и программирования с использованием программного обеспечения PAS4000 и языков программирования в соответствии с IEC 61131-3
- Могут быть полностью интегрированы в систему автоматизации PSS 4000
- Предназначены для условий применения вплоть до PL e
Первый безопасный компактный контроллер IP 67 по проверенной временем технологии Pilz
Просто интегрируйте ПЛК контроллер PSS67 PLC в систему автоматизации PSS 4000. Используйте их как для функций безопасности, так и для автоматизации. Являясь частью системы автоматизации, PSS67 IO1 16FDI имеет ту же концепцию сменного носителя: Всю конфигурацию устройства можно безопасно сохранить на карте памяти microSD. Это позволяет легко сменить устройства, поскольку для этого необходимо только поменять карту SD. Необходимость в повторной настройке отсутствует.
Загрузка
Подождите, пока загрузятся данные