Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Модули ввода/вывода PSS67 для системы автоматизации PSS 4000

Модули ввода/вывода  PSS67

Теперь доступны компактные модули PSS67 IO1 16FDI с поддержкой SafetyNET p и классом защиты IP67. Благодаря закрытому корпусу электроники модули IP67 хорошо устойчивы к пыли и брызгам воды. Их работа гарантирована даже при температурах от -40°C до +70°C. Модули могут быть смонтированы непосредственно на станке, для них не нужно много места, что позволяет существенно сократить работы по устройству проводных подключений по сравнению с модулями для шкафа управления. Отличное решение для монтажа за пределами шкафа управления в жестких промышленных условиях.

Необходимые кабели, разъемы и адаптеры-переходники вы найдете на следующей странице в разделе Аксессуары для подключения

Краткий обзор преимуществ

  • Совместимы со всеми предыдущими компонентами системы автоматизации PSS 4000 и могут быть включены в конфигурацию с помощью инженерного ПО PAS4000
  • Устойчивы к пыли и брызгам воды
  • Благодаря монтажу непосредственно на станок без шкафа управления экономится свободное пространство
  • Уменьшенный объем работ по устройству проводных подключений позволяет сократить расходы
  • Большая универсальность благодаря новым возможностям, доступным для блочно-модульного оборудования
Испытание модулей ввода/вывода PSS67 на практике

Технические характеристики

Компактный модуль PSS67 крупным планом
  • Подключение SafetyNET p
  • Карта Micro SD
  • 16 защитных цифровых входов
  • Класс защиты: IP67
  • Могут быть настроены с помощью ПО PAS4000
  • Могут быть полностью интегрированы в систему автоматизации PSS 4000
  • Предназначены для условий применения вплоть до PL e
  • Размеры: 61.5 мм x 260 мм x 45 мм

Легко интегрируется в архитектуру системы автоматизации

Новые модули PSS67 могут быть полностью интегрированы в систему автоматизации PSS 4000 и могут использоваться для функций безопасности. Являясь частью системы автоматизации, PSS67 IO1 16FDI имеет ту же концепцию сменного носителя: Всю конфигурацию устройства можно безопасно сохранить на карте памяти microSD. Это позволяет легко сменить устройства, поскольку для этого необходимо только поменять карту SD. Необходимость в повторной настройке отсутствует.

Модули PSS67 могут быть интегрированы в систему автоматизации PSS 4000

наша линейка продукции: Модули ввода/вывода PSS67

PSS67 — Модули

Модули, имеющие класс защиты IP67 (водонепроницаемые и пылезащищенные) могут использоваться за пределами шкафа управления. Благодаря подключению к SafetyNET p модули идеально интегрируются в систему автоматизации PSS 4000.

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные