Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

PDP20 — Интерфейсные модули

Интерфейсные модули для последовательного подключения, уровень безопасности вплоть до PL e

Интерфейсные модули PDP20

Наличие PDP20 интерфейсных модулей PDP20 F 4 mag позволяет компании Pilz предлагать решения в области децентрализации эксплуатируемого оборудования с классом защиты IP20. Интерфейсные модули встраивают в небольшие монтажные коробки вблизи подсоединяемых датчиков. Это гарантирует короткие пути прохождения сигналов для сенсорных устройств и безопасное подсоединение к шкафу управления.

Простое последовательное подключение – преимущества интерфейсного модуля PDP20

  • Решение, удовлетворяющее установленному стандарту для последовательного подключения, уровень безопасности вплоть до PL e
  • Последовательное подключение датчиков с контактными держателями
  • Возможность подключения ко всем двухканальным устройствам оценки
  • Высокий уровень децентрализации за счет каскадного подключения модулей
  • Диагностическая информация, касающаяся коммутационного состояния каждого датчика в отдельности
  • Простота установки за счет монтажа несущей шины
  • Компактное и экономичное решение для всех последовательных соединений
Простое последовательное подключение – преимущества интерфейсного модуля PDP20

Повышенная безопасность за счет коротких путей прохождения сигнала – технические характеристики PDP20

Повышенная безопасность за счет коротких путей прохождения сигнала – технические характеристики PDP20
  • Уровень безопасности PL e согласно EN ISO 13849-1
  • Уровень безопасности SIL CL 3 согласно EN/IEC 62061
  • 8 цифровых входов для подключения 4 датчиков
  • Один общий кабель для связи и питания, автоматическое конфигурирование посредством разъема M12
  • Упрощенная диагностика за счет прямого подключения

Решение, удовлетворяющее установленному стандарту для децентрализованных задач

Интерфейсный модуль PDP20 F 4 mag совместим с . Интерфейсные модули можно включать и в каскадные схемы. PDP20 может применяться без ограничений во всех отраслях промышленности и областях применения. Модуль подходит для задач, требующих наличия последовательного соединения с уровнем безопасности вплоть до PL d или PL e. Он часто используется, к примеру, для защитных ограждений в упаковочной индустрии.

Интерфейсный модуль также идеален для последовательного соединения датчиков с контактными держателями, такими как PSENmag с уровнем безопасности вплоть до PL e. Таким образом реализуется решение, удовлетворяющее стандарту EN ISO 13849-1. Интерфейсный модуль совместим с двухканальными оценочными устройствами (напр. PNOZsigma, PNOZmulti, PSS). К каждому модулю PDP20 можно подключать до 4 датчиков.

Также имеется возможность каскадного подключения модулей PDP20. В таком случае, каждый каскадно включенный модуль обеспечивает по три интерфейса датчиков дополнительно.

Решение, удовлетворяющее установленному стандарту для децентрализованных задач

наша линейка продукции: Модули PDP20

Интерфейсные модули

Интерфейсные модули подходят для последовательного подсоединения к датчикам с контактными держателями в соответствии с EN ISO 13849-1 вплоть до уровня безопасности PL e. К каждому интерфейсному модулю можно подключить 4 датчика. Это обеспечивает компактное и экономичное решение для всех последовательных соединений.

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Основные местонахождения

ООО "Пильц Рус"
ул. Угрешская, д. 2, стр. 11, офис 101
115088 Москва
Россия

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru