Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
Все очень просто: войдите в систему и поместите продукты в корзину. Вы еще не регистрировались? Зарегистрируйтесь один раз, и вы получите доступ ко всем функциям электронного магазина.

PDP67 F 4 code

773603
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code.

по запросу
 
Сертификация: CE, cULus Listed
Тип клеммы: M12
Тип защиты, корпус: IP67
Тип защиты клемм: IP67
Размер по ширине: 60.0 mm
Размер по высоте: 120.0 mm
Размер по глубине: 20.0 mm
Вес брутто: 295 g
Вес нетто: 240 g
Окружающая температура: -40 - 60 °C

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные