Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Пассивное соединение

Пассивное соединение применяется для направления сигналов от датчиков, подключенных децентрализованно на объекте к различным устройствам оценки, по классу защиты IP67. Допускается подключение до четырех датчиков PSENcode.

Filter
Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PDP67 F 4 code

PDP67 F 4 code.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PDP67 F 4 code VA

PDP67 F 4 Code with stainless steel connections.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru