Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Модули ввода-вывода I/O Net p — технические характеристики

Модули ввода/вывода I/O Net p представляют собой децентрализованные модули ввода, которые контролируют функции безопасности непосредственно на объекте. Обмен данными с оценочным устройством происходит по защищенному каналу связи.

Filter
Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PDP67 F 8DI ION

Decentralised input module IP67 for PNOZmulti.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PDP67 F 8DI ION HP

Decentralised input module IP67 with supply for PNOZmulti.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PDP67 F 8DI ION VA

PDP67 F 8DI ION with stainless steel connections.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PDP67 F 8DI ION HP VA

PDP67 F 8DI ION HP VA with additional supply voltage and with stainless steel connections.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PDP67 F 8DI ION PT

Decentralised input module in IP67 for PNOZmulti, M12 plastic thread.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru