Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Модули IP67

Для монтажа без шкафа управления по классу защиты IP67

Модули IP67

Компания Pilz предлагает решения на базе модулей PDP67 для децентрализованных областей применения непосредственно на объекте. Класс защиты IP67 означает, что модули являются грязе- и водостойкими. Децентрализованные модули сокращают требования к установке и выполнению проводных соединений. Они экономят время, деньги и место в шкафу управления.

За счет того, что они помещены в грязеотталкивающие и водоотталкивающие кожухи IP67, модули PDP67 можно также использовать в сферах с высокими требованиями к гигиене.

Необходимые кабели, разъемы и адаптеры-переходники вы найдете на следующей странице в разделе Аксессуары для подключения

Простота установки модулей IP67 — Ваши преимущества

  • Меньше работ по проектированию и планированию за счет простоты установки
  • Шкаф управления не требуется
  • Возможность реализации модульной концепции оборудования
  • Может использоваться с классом защиты вплоть до IP67
  • Один общий кабель для связи и питания

Характеристики модулей IP67

Характеристики модулей IP67
  • На модули установлены индивидуальные датчики для диагностики
  • Один общий кабель для связи и питания, автоматическое конфигурирование через коннектор M12
  • Децентрализованное пассивное соединение PDP67 обеспечивает подключение к любому оценочному устройству
  • Каскадное подключение с помощью T- и Y-соединений
  • Децентрализованный модуль ввода PSS67 устроен проще, чем система полевых шин (нет оконечного резистора шины и отдельного адреса)
  • Коммуникация с базовым блоком PSS67 осуществляется через безопасный канал передачи данных
  • Простое конфигурирование модуля ввода PP67 с использованием проверенного конфигуратора PNOZmulti

Децентрализованные и пассивные — децентрализованная безопасность

Пассивное соединение PDP67 код F 4 дает возможность подключения до четырех датчиков PSENslock или PSENini. Защитные реле PNOZsigma также доступны в дополнение к возможности подключения к конфигурируемым системам управления PNOZmulti, PNOZmulti Mini и PNOZmulti 2.

Модуль цифрового ввода PDP67 F 8DI ION направляет сигналы от датчиков, подключенных на объекте децентрализованно к различным устройствам оценки. К таким, как, например, PNOZmulti 2, PNOZmulti Mini и PNOZmulti. Допускается подключение до 64 датчиков.

Децентрализованные и пассивные — децентрализованная безопасность

Возможность использования в промышленности — в любой сфере, где децентрализация играет важную роль

наша линейка продукции: Модули IP67

Модули ввода-вывода Net p

Модули ввода-вывода multi представляют собой децентрализованные модули ввода, контролирующие функции безопасности непосредственно на объекте. Их можно подключать к различным оценочным устройствам, например PNOZmulti или PNOZmulti Mini. Обмен данными с оценочным устройством происходит по защищенному каналу связи.

Пассивное соединение

Пассивные соединения оптимизируют объем работ по монтажу и разводке соединений, устраняя необходимость в дополнительном дорогостоящем оборудовании. К любому оценочному устройству (PNOZ X, PNOZsigma) через пассивное соединение и разъемы М12 можно подключить до 4 устройств PSENcode.

Принадлежности для модулей IP67

Имеются различные принадлежности, такие как соединительные кабели и адаптеры.

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные