Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Лицензии для PSSu Assistant – технические характеристики

Конфигурирование и независимые испытания периферии на децентрализованной системе ввода-вывода PSSuniversal.

Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

Basic Licence PSSu Startup Tool Full

Basic licence for the software PSSu Assistant and Startup Tool for use of the full version on one workstation. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

Сравнить Загрузка

User Licence PSSu Startup Tool Full

User licence for the software PSSu Assistant and Startup Tool for use of the full version on an additional workstation. Includes a licence key for activating the full functionality. Only valid for expanding a basic licence. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru