Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
Все очень просто: войдите в систему и поместите продукты в корзину. Вы еще не регистрировались? Зарегистрируйтесь один раз, и вы получите доступ ко всем функциям электронного магазина.

PASkey

317999
PASkey
USB Crypto memory in robust metal housing. For safe and comfortable storing and for transferring PASunits. Including 8 GB USB 2.0 Flash RAM Drive industrial quality.

по запросу
 
Сертификация: CE
Размер по ширине: 16.0 mm
Размер по высоте: 61.5 mm
Размер по глубине: 8.0 mm
Вес брутто: 26 g
Окружающая температура: 0 - 70 °C
Вес нетто: 25 g

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные