Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Программная платформа PAS4000

PAS4000 – простое конфигурирование и программирование

Программная платформа PAS4000

Программная платформа PAS4000 упрощает конфигурирование и программирование системы автоматизации PSS 4000. PAS4000 включает в себя различные редакторы и множество программных блоков. В платформе PAS4000 средства для конфигурирования, программирования, запуска в эксплуатацию и эксплуатации полностью совместимы друг с другом. Интерфейсы данных стандартизированы, что облегчает обмен информацией на всех этапах автоматизации. Это позволяет быстро и интуитивно создавать программы для функций безопасности и автоматизации.

В PAS4000 для программирования контроллеров ПЛК используются редакторы PAS IL (язык списка инструкций), PAS STL (язык структурированного текста) и PAS LD (язык релейных схем) в соответствии со стандартом EN/IEC 61131-3. Графический программный редактор PASmulti может также использоваться для простого конфигурирования и программирования контроллеров PSSuniversal PLC и PSSuniversal multi. Графический программный редактор PASmulti интуитивно понятен и позволяет вам быстро и просто создавать программы. Вы можете свободно конфигурировать путем перемещения, к примеру, входы и выходы и связывать их, используя логические элементы. Простые символы и обозначения облегчают задачу. Программирование в среде IEC и конфигурирование с помощью редактора PASmulti происходит в одной и той же среде программирования, которая обеспечивает исключительную простоту выполнения. Кроме того, PAS4000 включает в себя исчерпывающий языковой пакет. Программные тексты, также как и видео-презентация, доступны на восьми языках.

Простое, быстрое и интуитивное создание проектов — преимущества

  • Безопасность и автоматизация в одной системе
  • Создание проекта для контроллеров PSSuniversal PLC и PSSuniversal multi
  • Графический программный редактор PASmulti для конфигурирования и структурирования
  • Простое сочетание PAS IL, PAS STL и PAS LD с PASmulti
  • Снижение количества ошибок благодаря предустановленным, многократно используемым блокам
  • Четкая структура управления проектом
  • Лицензирование с помощью проверенной системы баллов PASunits
  • Непосредственное создание связи между PAS4000 и PASvisu для проекта
Простое, быстрое и интуитивное создание проектов

Простое программирование – характеристики PAS4000

Характеристики PAS4000
  • Полная библиотека блоков, связанных с обеспечением безопасности, а также блоков, не связанных с обеспечением безопасности
  • Интерфейс для внешнего программирования приложений
  • Редакторы PAS STL, PAS IL, PAS LD классифицируются органом технического надзора TÜV Süd как LVL-языки (языки программирования с ограниченной изменчивостью) в соответствии с EN/IEC 61131-3
  • Удобные в использовании функциональные возможности онлайн
  • Встроенная диагностика системы
  • Онлайн-справка прямо в программе
  • Доступно на восьми языках (немецкий, английский, итальянский, китайский, испанский, французский, японский, португальский)

Программное обеспечение для решения технических задач минимизирует работу по конфигурированию

ПО для решения технических задач PAS4000 характеризуется удобством использования и простотой оперирования. Используя PAS4000, вы можете программировать PSSuniversal PLC и PSSuniversal multi системы автоматизации PSS 4000. В составе программного обеспечения имеются различные редакторы и блоки, оказывающие поддержку при программировании и конфигурировании всех функций автоматизации – как не связанных с безопасностью, так и связанных с безопасностью! Независимо от того, хотите ли вы запрограммировать небольшие станки или комплексные, взаимосвязанные промышленные установки: С PAS4000 это необычайно легко!

Программное обеспечение для решения технических задач минимизирует работу по конфигурированию

Простота программирования с использованием блоков

Простота программирования с использованием блоков

Полная библиотека ПО содержит блоки управления для PID контроллеров и для пересчета вводимых значений. Вы также можете использовать блоки безопасности, имеющие сертификаты TÜV для контроля кнопок аварийного останова, световых завес, защитных ограждений, и т.п. Блоки, созданные вами самостоятельно, могут – наряду со стандартными блоками – использоваться с PASmulti. Используя блоки, вы также можете быстро и безошибочно программировать более сложные функции ввиду наличия возможности многократного использования блоков сколь угодно часто. Программные блоки PAS4000 можно найти непосредственно в программе в библиотеке программного обеспечения.

Лицензирование проектов с помощью PASunits

Лицензирование проектов с помощью PASunits

Различные функции программного обеспечения PAS4000 оцениваются в единицах под названием PASunits. Если вы хотите получить лицензию на свой проект, вы оплачиваете проект с помощью PASunits – в соответствии с количеством и типом используемых функциональных блоков и сетевых функций. Вы можете пополнить свой счет в баллах различными пакетами PASunits при помощи программного обеспечения. После размещения заказа вы получаете подтверждение заказа и ссылку для скачивания приобретенных вами PASunits.

 

наша линейка продукции: Программная платформа PAS4000

PASunits

В модели лицензирования PASunits применяются баллы, которые называются PASunits. PASunits рассчитываются для используемых в проекте функций и затем снимаются со счета заданного ПО. Имеются в наличии различные пакеты PASunits.

PASkey

С помощью PASkey (надежного USB-ключа) можно переносить единицы PASunits и использовать их на различных рабочих станциях.

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные