Модули связи системы удаленного ввода/вывода PSSuniversal 2 используются в качестве головного модуля для подключения к существующей архитектуре системы. В сочетании с модулями ввода/вывода для PSSuniversal 2 вы получаете индивидуальное решение для расширения вашего периферийного оборудования. Модули промышленной сети Ethernet подключены к контроллеру более высокого уровня посредством стандартных протоколов промышленных сетей. Соответствующий отказоустойчивый протокол всегда используется в качестве дополнения к сетевому протоколу.
PSSuniversal 2 — Модули связи системы удаленного ввода/вывода
Правильное решение для каждой области применения

Краткий обзор преимуществ
- Оптимизированные настройки для ввода в эксплуатацию и технического обслуживания
- Точная диагностика
- Быстрая локализация отказов и устранение неисправностей
- Открытость
Простой ввод в эксплуатацию — Общее описание характеристик

- Способность адаптации к PROFINET, Ethernet/IP и многим другим протоколам посредством замены головного модуля.
- Защитные модули ввода/вывода, которые можно одинаковым образом использовать для широкого спектра протоколов безопасности.
- Предназначены для областей применения вплоть до уровня безопасности SIL 3 в соответствии с IEC 61508 / PL e, в соответствии с EN 13849 и другим международным стандартам
- Простое конфигурирование с помощью нашего ПО
Идеально подходит для вашей области применения
наша линейка продукции: PSSuniversal 2 ― Модули связи
Загрузка
Подождите, пока загрузятся данные
ООО "Пильц Рус" - центральный офис
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru