Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

PSSuniversal 2 — Модули шунтирования

Модули для подключения периферийного оборудования.

Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PSS u2 ES 16PT FE

Patch terminal module, standard, functional earth, shield connection, 16x.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSS u2 ES 16PT 0V

Patch terminal module, standard, 0 V supply, 16x.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSS u2 ES 16PTD 24V

Patch terminal module, standard, 24 V supply, diagnostic capability, 16x.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSS u2 ES 8PTD 24V 0V

Patch terminal module, standard, 24 V supply, 0 V supply, diagnostic capability, 16x.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru