Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

PSSuniversal 2 — Стандартные модули ввода/вывода

Модули для обработки стандартных сигналов.

Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PSS u2 ES 4DI

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 inputs.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSS u2 ES 4DID

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 inputs, diagnostic capability.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSS u2 ES 8DOD 0.5A

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 8 outputs (0.5 A), diagnostic capability.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSS u2 ES 8DID

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 8 inputs, diagnostic capability.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSS u2 ES 8DI

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 8 inputs.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSS u2 ES 4DOD 0.5A

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 outputs (0.5 A), diagnostic capability.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSS u2 ES 4DOD 2A

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 outputs (2 A), diagnostic capability.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSS u2 ES 16DOD 0.5A

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 16 outputs (0.5 A), diagnostic capability.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru