Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
Все очень просто: войдите в систему и поместите продукты в корзину. Вы еще не регистрировались? Зарегистрируйтесь один раз, и вы получите доступ ко всем функциям электронного магазина.

PSS u2 EF 8DI

328101
PSS u2 EF 8DI
Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 8 inputs.

по запросу
 
Сертификация: CE, cULus Listed, TÜV
Размер по ширине: 12.5 mm
Размер по высоте: 110.8 mm
Размер по глубине: 72.5 mm
Вес брутто: 46 g
Вес нетто: 37 g
Окружающая температура: 0 - 60 °C

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные