Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

PSSuniversal 2 — Модули ввода/вывода для вашей системы удаленного ввода/вывода

Свободное комбинирование для вашей области применения

PSSuniversal 2 — Модули ввода/вывода

Для системы ввода/вывода PSSuniversal 2 доступен широкий выбор модулей ввода/вывода для обработки сигналов безопасности и обычных сигналов. Вы можете настроить систему в соответствии с вашими требованиями, используя любые функции безопасности и стандартные функции. Благодаря PSSuniversal 2, систему можно легко адаптировать ретроспективно. Конфигурирование осуществляется в нашем программном средстве PASconfig.

Новинка: Расширенный спектр применения для децентрализованной системы ввода-вывода PSSuniversal 2!

Новые электронные модули с аналоговыми входами и выходами для сигналов напряжения и тока доступны для системы дистанционного ввода/вывода PSSuniversal 2! Дополнительный электронный модуль с шестью входами для сигналов напряжением 120 вольт переменного тока можно использовать в электросетях с другим напряжением, например, на американском рынке.

Все электронные модули подходят к головному модулю с PROFINET / PROFIsafe, а также EtherNet/IP / CIP Safety. В результате модули можно применять независимо от используемой сети управления и протокола. Обмен данными между головными и электронными модулями осуществляется через кросс-плату. Это означает, что электронные модули можно заменять или перенастраивать во время работы системы, не завершая работу всей установки. Благодаря этому сокращается время простоя машины. Идеальный вариант для автоматизации на вашем предприятии!

 

 

 

Расширенный спектр применения для децентрализованной системы ввода-вывода PSSuniversal 2

Модули ввода/вывода, гибкое решение — ваши преимущества

  • Высокая степень модульности системы позволяет выполнять подстройку в точном соответствии с вашими требованиями
  • Модули легко меняются при изменении системы в будущем
  • Функциональная безопасность как основная функция

Обзор функций модуля ввода/вывода

Характеристики модулей ввода/вывода PSSuniversal 2
  • Точечная диагностика, неисправности быстро выявляются и устраняются
  • Габариты сведены к минимуму благодаря максимальной плотности размещения, до 16 каналов на 12,5 мм
  • Любая смешанная структура в составе функций обеспечения безопасности и стандартных функций
  • Допускается установка до 64 модулей в любом порядке
  • Кросс-платы в качестве несущих блоков для модулей обеспечивают простоту замены при внесении изменений в систему

С учетом индивидуальных особенностей вашей отрасли

Наш ассортимент изделий: Модули ввода/вывода для вашей удалённой системы ввода/вывода

PSSuniversal 2 — Защитные модули ввода/вывода

Модули для обработки сигналов безопасности.

PSSuniversal 2 — Стандартные модули ввода/вывода

Модули для обработки стандартных сигналов.

PSSuniversal 2 — Кросс-платы

Кросс-платы для простой сборки отдельных модулей.

PSSuniversal 2 — Принадлежности

Доступны принадлежности для PSSuniversal 2, в том числе соединительные клеммы, различные держатели маркировки и запоминающие устройства.

PSSuniversal 2 — Модули шунтирования

Модули для подключения периферийного оборудования.

PSSuniversal 2 — Модули питания

Для подачи питающего напряжения на периферийное оборудование и формирования различных групп источников питания.