Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

PSSuniversal 2 — Модули ввода/вывода для вашей системы удаленного ввода/вывода

Свободное комбинирование для вашей области применения

PSSuniversal 2 — Модули ввода/вывода

Для системы ввода/вывода PSSuniversal 2 доступен широкий выбор модулей ввода/вывода для обработки сигналов безопасности и обычных сигналов. Вы можете настроить систему в соответствии с вашими требованиями, используя любые функции безопасности и стандартные функции. Благодаря PSSuniversal 2, систему можно легко адаптировать ретроспективно. Конфигурирование осуществляется в нашем программном средстве PASconfig.

Модули ввода/вывода, гибкое решение — Ваши преимущества

  • Уровень модульности системы означает ее точную настройку под ваши индивидуальные требования
  • Модули можно легко заменить для последующей настройки системы
  • Функциональная безопасность как основная функция

Характеристики модулей ввода/вывода — Обзор

Характеристики модулей ввода/вывода PSSuniversal 2
  • Точная диагностика, быстрая локализация отказов и устранение неисправностей
  • Минимальные габариты благодаря максимальной плотности размещения, до 16 каналов на 12,5 мм
  • Создание функций безопасности и стандартных функций, которые можно комбинировать любым образом
  • Допускается установка до 64 модулей в любом порядке
  • Кросс-платы в качестве несущих блоков для модулей обеспечивают простоту замены при внесении изменений в систему

С учетом индивидуальных особенностей вашей отрасли

Наше портфолио: Модули ввода/вывода для вашей удалённой системы ввода/вывода

PSSuniversal 2 — Защитные модули ввода/вывода

Модули для обработки сигналов безопасности.

PSSuniversal 2 — Стандартные модули ввода/вывода

Модули для обработки стандартных сигналов.

PSSuniversal 2 — Кросс-платы

Кросс-платы для простой сборки отдельных модулей.

PSSuniversal 2 — Принадлежности

Доступны принадлежности для PSSuniversal 2, в том числе соединительные клеммы, различные держатели маркировки и запоминающие устройства.

PSSuniversal 2 — Модули питания

Для подачи питающего напряжения на периферийное оборудование и формирования различных групп источников питания.

PSSuniversal 2 — Модули шунтирования

Модули для подключения периферийного оборудования.

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Основные местонахождения

ООО "Пильц Рус"
ул. Угрешская, д. 2, стр. 11, офис 101
115088 Москва
Россия

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru