Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

PES - панель управления Logik PSS 4000

Панель управления PES - Logik облегчает изучение внедрения функций безопасности и автоматизации в одной системе с использованием программного инструмента.

Для энергоснабжения и работы данной панели управления необходим один блок питания и 2 соединительных кабеля. Мы поставляем их в качестве принадлежностей. Для применения в комбинации с другими панелями управления необходимы дополнительные соединительные кабели. Информация в отношении необходимого количества устройств предоставляется с соответствующим модулем.

 

Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PSSu se 1

PSSu-configuration mounted on a top-hat rail including following components and a SafetyEYE function block: · 1x PSSu H PLC1 FS SN SD · 1x PSSu A Con 2/8 C · 1x PSSu E F 4DI · 2x PSSu E F 4DO 0,5 · 1x PSSu E F DI OZ 2 · 4x PSSu BP 1/8C

Сравнить Загрузка

PSSu se 2

PSSu-configuration mounted on a top-hat rail including following components and a SafetyEYE function block: · 1x PSSu H PLC1 FS SN SD · 1x PSSu A Con 2/8 C · 2x PSSu E F 4DI · 3x PSSu E F 4DO 0,5 · 2x PSSu E F DI OZ 2 · 7x PSSu BP 1/8C · 1x PSSu E F PS-P · 1x PSSu BS 1/8C

Сравнить Загрузка

PES logic board pssu de

board labelling: German; accompanying documents: German and English

Подходящие продукты... Сравнить Загрузка

PES logic board pssu en

board labelling: English; accompanying documents: English and German

Подходящие продукты... Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru