Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
Все очень просто: войдите в систему и поместите продукты в корзину. Вы еще не регистрировались? Зарегистрируйтесь один раз, и вы получите доступ ко всем функциям электронного магазина.

PSSu H FS SN SD-T

314085
PSSu H FS SN SD-T
Head module, PSSu SafetyNET p for standard and failsafe I/O cards, SD card, ext. temperature.

по запросу
 
Сертификация: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Разрешенное число модулей расширения: 64
Тип защиты, корпус: IP20
Размер по ширине: 130.0 mm
Размер по высоте: 125.6 mm
Размер по глубине: 83.7 mm
Вес брутто: 413 g
Вес нетто: 378 g
Окружающая температура: -40 - 70 °C

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные