Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

PSSuniversal ― модули связи для децентрализованных систем ввода/вывода

Решение для ваших условий применения с учетом индивидуальных потребностей

Модули связи для децентрализованных систем ввода/вывода

Модули связи PSSuniversal позволяют реализовывать различные варианты применения. В сочетании с модулями ввода/вывода PSSuniversal вы можете использовать модули удаленных систем ввода/вывода для оборудования, установленного на объекте. Таким образом, вам предоставляется оптимальное решение для расширения периферии с учетом ваших индивидуальных требований. Они подключаются к системам управления более высокого уровня через стандартные промышленные протоколы связи. Функция дистанционного ввода/вывода при использовании специальных модулей ввода/вывода PSSuniversal также и в рамках системы автоматизации PSS 4000.

Решение с учетом индивидуальных потребностей заказчика — Ваши преимущества

  • Коммуникация с уровнем управления происходит через широко используемые сетевые протоколы
  • Функции обеспечения безопасности и/или автоматизации обрабатываются децентрализованно на уровне объекта
  • Оптимальная доступность за счет безопасного переключения блоков
  • Быстрый ввод в эксплуатацию и простое конфигурирование за счет независимого испытания периферии
  • Быстродействие и отсутствие обратной связи
  • Экономичное решение для подключения к центральной системе управления
Решение для ваших условий применения с учетом индивидуальных потребностей

Быстрый и простой ввод в эксплуатацию — обзор характеристик

Быстрый и простой ввод в эксплуатацию
  • Функции управления, связанные с обеспечением безопасности, а также стандартная функция управления — смешаны на физическом уровне, но разделенные логически
  • Система полностью спроектирована в соответствии с уровнем безопасности PL e стандарта EN ISO 13849-1 и SIL 3 стандарта IEC 61508, а также другими международными стандартами
  • Простое конфигурирование и использование нашего ПО
  • Сокращение времени переключения
  • Теплостойкие модули

Обмен данными без обратной связи через безопасное переключение блоков

Безопасное переключение блоков используется для отключения подачи питающего напряжения группе стандартных выходов (например, на несколько электродвигателей) при возникновении опасных ситуаций. Поэтому в случае возникновения потенциально опасной ситуации (например, нажатия кнопки аварийного останова) гарантировано безопасное отключение всей секции оборудования, при этом остальные секции могут продолжать работать.

Быстрая настройка с помощью PSSuniversal Assistant

Сформируйте структуру системы быстро и легко методом «перетаскивания»: PSSuniversal Assistant является практичным средством конфигурирования, позволяющим это осуществить. PSSuniversal Assistant предоставляется бесплатно. Приобретя соответствующую лицензию, в нем можно подключить функции программирования.

Обмен данными без обратной связи через безопасное переключение блоков

Идеально подходит для применения в вашей сфере

наша линейка продукции: PSSuniversal ― модули связи

Стандартные модули связи PSSuniversal

Модули связи подходят для выполнения стандартных задач.

Комбинированные модули связи PSSuniversal

Модули связи для реализации приложений, связанных с обеспечением безопасности, и стандартных приложений.

Модули связи PSSuniversal в системе автоматизации PSS 4000

Модули связи ввода-вывода PSSuniversal для выполнения стандартных задач, а также задач, связанных с безопасностью, в системе автоматизации PSS 4000.

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные