text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
  • 1(current)
  • 2
Найдено изделий: 38
PSSu E F DI OZ 2-T
314220
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, цифровые входы и выходы, 1вход, 1 выход тестовых импульсов на 0,25 A, 1 выхо ...

по запросу
PSSu E F 4DO 0.5-T
314210
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, цифровые входы и выходы, 4выхода, 0,5 A, однополюсный, положительное переклю ...

по запросу
PSSu E F 4DO 0.5
312210
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, цифровые входы и выходы, 4выхода, 0,5 A, однополюсный, положительное переклю ...

по запросу
PSSu E F 2DO 2
312215
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, цифровые входы и выходы, 2выхода, 2 A, однополюсный, положительное переключе ...

по запросу
PSSu E F DI OZ 2
312220
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, цифровые входы и выходы, 1вход, 1 выход тестовых импульсов на 0,25 A, 1 выхо ...

по запросу
PSSu E F 4DI
312200
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, цифровые входы и выходы, 4входа, 2выхода тестовых импульсов 0,25 A.

по запросу
PSSu E F AI U
312265
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, аналоговые входы и выходы, 1вход,- - 10,24 - 10,23 В, двухполюсный, дифферен ...

по запросу
PSSu E F BSW
312230
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, напряжение питания, подача питания периферии 24 В пост. тока 10 А, C-рейка 1 ...

по запросу
PSSu E F 2DOR 8
312225
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, цифровые входы и выходы, 2выхода, контакты реле, 8 A, Н/З, беспотенциальный.

по запросу
PSSu E F AI I
312260
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, аналоговые входы и выходы, 1вход,0 - 25,59 мА, двухполюсный, дифференциальны ...

по запросу
PSSu E F AI I-T
314260
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, аналоговые входы и выходы, 1вход,0 - 25,59 мА, двухполюсный, дифференциальны ...

по запросу
PSSu E F AI U-T
314265
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, аналоговые входы и выходы, 1вход,- - 10,24 - 10,23 В, двухполюсный, дифферен ...

по запросу
PSSu E F BSW-T
314230
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, напряжение питания, подача питания периферии 24 В пост. тока 10 А, C-рейка 1 ...

по запросу
PSSu E F 4DI-T
314200
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, цифровые входы и выходы, 4входа, 2 выхода тестовых импульсов 0,25 A, для пов ...

по запросу
PSSu E F 2DO 2-T
314215
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, цифровые входы и выходы, 2выхода, 2 A, однополюсный, положительное переключе ...

по запросу
PSSu E F 2DOR 8-T
314225
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, цифровые входы и выходы, 2выхода, контакты реле, 8 A, Н/З, беспотенциальный, ...

по запросу
PSSu E F INC
312280
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, счетчик, 2 режима работы, настраиваемый, 1 вход, инкрементный энкодер, диффе ...

по запросу
PSSu E F ABS SSI
312275
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, счетчик, 1 вход, абсолютныйдатчик положения датчик SSI, дифференциальный сиг ...

по запросу
PSSu E AI SHT1
312261
PSSu, электронный модуль, пассивный, аналоговые входы и выходы, 1 вход, диапазон значений тока 0 - 0,6 А, однополюсный, ...

по запросу
PSSu E F 4DI-R
315200
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, цифровые входы и выходы, 4входа, 2выхода тестовых импульсов 0,25 A, для испо ...

по запросу
  • 1(current)
  • 2

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование