Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Стандартные модули ввода-вывода PSSuniversal

Стандартные модули ввода-вывода PSSuniversal могут обрабатывать цифровые или аналоговые сигналы. Допускается установка до 64 модулей ввода-вывода в любом порядке.

Filter
Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PSSu E S PD-D

Junction module for voltage distribution, passive distribution terminal block (24 V) diagnostic capability.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSSu E S 4DI

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 inputs.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSSu E S 4DO 0.5

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 outputs (0.5 A).

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSSu E S 4DO 0.5-D

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 outputs (0.5 A), diagnostic capability.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSSu E S 2DO 2

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 outputs (2 A).

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSSu E S 2DO 2-D

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 outputs (2 A), diagnostic capability.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSSu K S 16DI

Compact module, with standard function, 16 digital inputs.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSSu K S 8DI 8DO 0.5

Compact module, with standard function, 8 digital inputs 8 outputs (0.5 A).

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSSu K S 16DO 0.5

Compact module, with standard function, 16 digital outputs (0.5 A).

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSSu E S 2AI U

Electronic module analogue inputs and outputs, with standard function, 2 inputs: 0 ... 10 V (se), 0 ... 10 V (dif), -10 & 10 V (dif).

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSSu E S 4AI U

Electronic module analogue inputs and outputs, with standard function, 4 inputs, 0 ... 10 V (se).

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSSu E S 2AI I se

Electronic module analogue inputs and outputs, with standard function, 2 inputs: 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSSu E S 2AO U

Electronic module analogue inputs and outputs, with standard function, 2 inputs: 0 & 10 V, -10 & 10 V.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSSu E S 4AO U

Electronic module analogue inputs and outputs, with standard function, 4 outputs: 0 ... 10 V.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSSu E S 2AO I

Electronic module analogue inputs and outputs, with standard function, 2 outputs: 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSSu E S ABS SSI

Electronic module analogue inputs and outputs, with standard function, 1 absolute encoder SSI.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSSu E S INC

Electronic module analogue inputs and outputs, with standard function, 1 incremental encoder.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSSu E S 2AI RTD

Electronic module analogue inputs and outputs, with standard function, 2 inputs, RTD -resistant temperature detector, PT100.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSSu E S 2AI TC

Electronic module, standard function, 2 analogue inputs, thermocouple.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSSu E S 2DOR 10

Electronic module , standard function, 2 relay outputs potential-free (10 A).

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSSu E S 2DOR 2

Electronic module , standard function, 2 relay outputs potential-free (2 A).

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSSu E S 4DI-T

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 inputs, ext. temperature.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSSu E S 4DO 0.5-T

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 outputs (0.5 A), ext. temperature.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSSu E S 4DO 0.5-TD

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 outputs (0.5 A), diagnostic capabilities, ext. temperature.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSSu E S 2DO 2-T

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 2 outputs (2 A), ext. temperature.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru