Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

PSSuniversal ― модули ввода/вывода для контроллеров и систем ввода/вывода

Сочетание отдельных компонентов

Модули ввода/вывода для контроллеров и систем ввода/вывода

Можно формировать сочетания из отдельных модулей ввода и вывода в соответствии с имеющимися потребностями. Предлагается широкий диапазон модулей ввода/вывода для обработки сигналов, относящихся к безопасности, обычных сигналов, цифровых и аналоговых сигналов. Когда впоследствии в систему будут вноситься изменения, можно будет просто добавить новые модули или заменить существующие. Таким образом обеспечивается чрезвычайно высокая гибкость оборудования. PSSuniversal поддерживает уникальное сочетание функций безопасности и автоматизации в одной системе.

Модули ввода/вывода: гибкое решение – Ваши преимущества

  • Индивидуальное сочетание модулей ввода/вывода для удаленной системы ввода/вывода и системы управления PSSuniversal
  • Решения для функций управления, относящихся к безопасности, и стандартных функций управления
  • Уровень модульности системы означает ее точную настройку под ваши индивидуальные требования
  • Упрощенная взаимозаменяемость модулей для последующей доработки системы
  • Идентичная структура оборудования удаленной системы ввода/вывода и системы управления
  • Можно повысить класс производительности, просто заменив головной модуль
Модули ввода/вывода: гибкое решение

Характеристики модулей ввода/вывода — обзор

Характеристики модулей ввода/вывода — обзор
  • Для обработки сигналов, относящихся к безопасности, не относящихся к безопасности, цифровых и аналоговых сигналов
  • Допускается установка до 64 модулей в любом порядке
  • Модули питающего напряжения для формирования различных групп питания или в качестве модуля смены на оборудование с более высоким классом производительности
  • Базовые модули в качестве несущих блоков для модулей обеспечивают простоту замены при внесении изменений в систему

Модули ввода-вывода — готовое решение для огромного спектра различных сфер применения

Предлагается широкий спектр модулей ввода/вывода для обеспечения функциональной безопасности и выполнения стандартных функций управления в широчайшем диапазоне вариантов применения. Уровень модульности системы обеспечивает максимальную гибкость при адаптации различных периферийных модулей.

Теплостойкие модули

Для особо жестких условий эксплуатации требуются компоненты, которые будут надежно работать при значительных колебаниях температуры. Для таких условий предусмотрены специальные модули PSSuniversal, которые имеют маркировку «Т» в описании типа. Такие модули можно использовать в тех случаях, когда обогрев шкафа управления является нецелесообразным с практической или экономической точки зрения, а также в случаях, когда температура окружающего воздуха слишком высокая. В диапазоне температур от -30 °C до +60°C они могут легко выдерживать воздействие влаги и конденсата при степени загрязнения 2.

Модули ввода-вывода — готовое решение для огромного спектра различных сфер применения

С учетом индивидуальных особенностей вашей отрасли

наша линейка продукции: Модули ввода/вывода для контроллеров и систем ввода/вывода

Надежные модули ввода-вывода PSSuniversal

Для цифровой и аналоговой обработки сигнала. Допускается установка до 64 модулей ввода-вывода в любом порядке.

Стандартные модули ввода-вывода PSSuniversal

Для цифровой и аналоговой обработки сигнала. Допускается установка до 64 модулей ввода-вывода в любом порядке.

Базовые модули PSSuniversal

Несущие блоки для модулей ввода-вывода и модулей питающего напряжения. Эти модули вставляются в базовые модули и легко заменяются при доработке системы.

Модуль питания PSSuniversal

Для питающего напряжения внутреннего источника питания и формирования различных групп источников питания.

Принадлежности PSSuniversal

Для PSSuniversal мы поставляем принадлежности: кронштейны для несущей шины, платы окончания, клеммы, USB-кабели и разъемы.

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные