Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Контроллер PSSuniversal PLC – технические характеристики

К контроллерам PSSuniversal PLC можно подключить до 64 модулей ввода-вывода. Системы управления можно программировать, используя редакторы, отвечающие требованиям EN/IEC 61131-3, а также используя графические возможности редактора программ PASmulti.

Filter
Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PSSu H PLC1 FS SN SD

Head module, SafetyNET p RTFN, SD card, PL e, SIL CL 3.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSSu H PLC1 FS DP SN SD

Head module, PROFIBUS-DP-Slave (12 MBit/s), SafetyNET p RTFN, SD card PL e, SIL CL 3.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSSu H PLC1 FS SN SD-T

Head module, SafetyNET p RTFN, SD card PL e, SIL CL 3.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSSu H PLC1 FS SN SD-R

Head module, SafetyNET p RTFN, SD card, Railway PL e, SIL CL 3.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R

Head Module PSSu PLC1, SafetyNET p RTFN; SD-Card, M12 Connector, Railway approval

Сравнить Загрузка

PSSu H PLC1 FS SN SD M12-T

Head module, SafetyNET p RTFN, SD card, M12 connector PL e, SIL CL 3, ext. temperature.

Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru