Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

PSSuniversal ― системы управления в системе автоматизации PSS 4000

Слияние безопасности и автоматизации

PSSuniversal ― контроллеры в системе автоматизации PSS 4000

Система автоматизации PSS 4000 позволяет реализовывать проекты в области безопасности и автоматизации. Происходит слияние двух миров с целью создания оптимально скомпонованной системы, предлагающей контроллеры двух классов производительности.

Контроллеры PSSuniversal PLC представляют собой подходящее решение для взаимосвязанных, комплексных промышленных установок. Могут применяться как автономные системы или как часть системной структуры. Контроллеры PSSuniversal multi подходят для использования на машинном оборудовании или небольших установках. В сочетании с модулями ввода-вывода эти контроллеры можно использовать для создания систем управления, адаптированных к вашим индивидуальным требованиям.

Контроллеры PSSuniversal multi и PSSuniversal PLC можно без проблем интегрировать в существующие архитектуры автоматизации и подключить к различным сторонним контроллерам. Кроме того, их можно использовать в качестве контроллера на базе ПЛК или периферийных систем как для функций обеспечения безопасности, так и автоматизации.

Одно решение для соблюдения любых требований – преимущества

  • Обработка функций безопасности и автоматизации (без обратной связи)
  • Различные классы производительности аппаратных средств
  • Может применяться как автономный контроллер или как часть системной структуры
  • Модульная структура системы для решений с учетом индивидуальных потребностей заказчика
  • Простота оперирования сложными функциями с использованием программного обеспечения PAS4000
  • Более короткое время исполнения проекта благодаря аппаратно-независимому программированию
  • Возможность интеграции в существующие структуры автоматизации
Одно решение для любых требований

Управлять проектом еще проще – технические характеристики контроллеров PSSuniversal

Характеристики контроллеров PSSuniversal
  • Шина модуля PSSuniversal для подключения до 64 модулей ввода-вывода
  • Встроенный источник питания
  • Встроенная функция переключателя для линейной топологии SafetyNET p
  • Карта SD для хранения проекта устройства и данных по конфигурации
  • Соответствует международным стандартам безопасности вплоть до уровня PL e
  • Стандарты EN 81-1/2 и EN 50129
  • С возможностью конфигурирования, используя графический редактор программ PASmulti и/или программирования при помощи PAS IL (список инструкций), PAS LD (язык релейных схем) и PAS STL (язык структурированного текста) в соответствии с EN/IEC 61131-3

Различные функции под ваши требования

Система автоматизации PSS 4000 характеризуется идеальным взаимодействием различных компонентов и подробным программным обеспечением. Наличие ряда функций помогает вам реализовать свой собственный проект автоматизации с его характерными особенностями: контроль безопасности перемещений, Скоростной блок управления для быстрого переключения операций или безопасная электронная система управления с вращающимся кулачком. Основная информация: Контроллеры PSSuniversal PLC или PSSuniversal multi.

Различные функции под ваши требования

Сферы применения и сертификаты:

Сферы применения и сертификаты:

Наши обширные ноу-хау, охватывающие множество областей применения, нашли применение в контроллерах системы автоматизации PSS 4000. Доступны различные функции, что позволяет использовать оборудование в широком диапазоне областей применения. В дополнение, контроллеры ПЛК с маркировкой R имеют специальные сертификаты. Кроме того, они отвечают необходимым стандартам, что позволяет использовать их в сфере железнодорожного транспорта, для лифтов/эскалаторов и противопожарной защиты. Для среды с неблагоприятными условиями мы предлагаем прочные контроллеры на базе ПЛК (-T), которые можно эксплуатировать при температуре от -40°C до 70°C.

наша линейка продукции: Контроллеры в системе автоматизации PSS 4000

Контроллер PSSuniversal PLC

ПЛК PSSuniversal PLC является универсальным устройством системы автоматизации PSS 4000. Для программирования этого ПЛК можно использовать основные языки стандарта EN/IEC 61131-3, а задачи обеспечения безопасности конфигурировать с помощью графического редактора программ PASmulti. Простота стандартизации обеспечивается наличием готовых программных блоков.

Контроллер PSSuniversal multi

Контроллер PSSuniversal можно использоваться как автономный контроллер, либо его можно встроить в системную сеть вместе с PSSuniversal PLC, PSSuniversal I/O и сетевыми компонентами. Он подходит для прикладных задач на машинном оборудовании или небольших предприятиях. Контроллер PSS конфигурируется и программируется при помощи графического программного редактора PASmulti.

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные