Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

В линейке устройств PNOZmulti Mini имеются модули расширения для считывания данных диагностики/визуализации или управления, которые можно подключать к базовому блоку. В наличии имеются различные системы полевых шин: PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, CC-Link и EtherCAT. Также имеются 2 модуля связи с подключением по Ethernet ETH и через последовательный интерфейс RS232. Слева от расширяемого базового блока PNOZmulti Mini можно подключить максимум 1 модуль промышленной сети и максимум 1 модуль связи.

Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PNOZ mmc1p ETH

Configurable compact control system PNOZmulti Mini expansion module Communication interface Modbus/TCP.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ mmc2p seriell

Configurable compact control system PNOZmulti Mini expansion module Communication interface serial project planning and configuration.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ mmc3p DP

Configurable compact control system PNOZmulti Mini expansion module Communication module PROFIBUS.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ mmc7p CC

Configurable compact control system PNOZmulti Mini expansion module Communication interface CC-Link.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ mmc6p CAN

Configurable compact control system PNOZmulti Mini expansion module Communication interface CANopen.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ mmc4p DN

Configurable compact control system PNOZmulti Mini expansion module Communication interface DeviceNet.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ mmc11p CAT

Configurable compact control system PNOZmulti Mini expansion module Communication interface EtherCAT.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ mmc12p PL

Configurable compact control system PNOZmulti Mini expansion module Communication interface Ethernet POWERLINK.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru