Конфигурируемые компактные системы управления PNOZmulti Mini можно подсоединять ко всем стандартным системам полевых шин и системам на базе Ethernet (например PROFIBUS-DP, Modbus TCP, EtherCAT, …) и к различным системам оперативного управления. Таким образом, их можно использовать независимо от отрасли, страны или типа оборудования!
Различные модули связи передают диагностическую информацию и информацию о текущем состоянии на более высокий уровень системы управления.
PNOZmulti Mini — Модули связи и модули промышленной сети
Связь посредством стандартных сетей связи

Краткий обзор преимуществ
- Удобные для пользователя диагностические возможности сокращают время простоев
- Возможность использования во всех странах мира благодаря подключению к системам полевых шин
- Модули промышленной сети могут быть с легкостью заменены без внесения каких-либо изменений в программу.

Особенности модулей связи

- Простая передача диагностической информации и информации о текущем состоянии на более высокий уровень системы управления.
- Двухсторонняя сигнализация и управление
- Простые для восприятия результаты диагностики, а также виртуальные входы и выходы могут использоваться для функций, которые не связаны с безопасностью
- Модуль связи PNOZ mmc1p ETH — подключение пользователя к сети Ethernet TCP/IP и Modbus TCP (ведомый модуль)
- Модуль связи PNOZ mmc2p с последовательным интерфейсом
- Модули промышленной сети — один модуль расширения допустим в системе полевых шин
- В базовом блоке можно использовать вплоть до 1 модуля связи и 1 модуля промышленной сети
наша линейка продукции: PNOZmulti Mini — Модули связи
Загрузка
Подождите, пока загрузятся данные
ООО "Пильц Рус" - центральный офис
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru