Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Конфигурируемые компактные системы управления PNOZmulti Mini — Модули расширения

Легкость расширения

Конфигурируемые компактные системы управления PNOZmulti Mini — Модули расширения

Конфигурируемые малые системы управления PNOZmulti Mini имеют меньшее количество модулей расширения, чем устройства PNOZmulti и PNOZmulti 2. Можно расширить базовые блоки PNOZ mm0.1p и PNOZ mm0.2p слева с помощью максимум четырех модулей связи на один блок. Можно использовать модуль связи PNOZ mml1p Multi-Link для безопасного соединения базовых блоков с малыми системами управления PNOZmulti Mini, PNOZmulti 2 или PNOZmulti. Это позволяет использовать их с распределенными установками с кольцевой или древовидной структурами.

Модуль связи PNOZ mml2p PDP предназначен для подключения децентрализованных модулей IP67 PDP67. Подключите соответствующую сенсорную технику и используйте эти устройства для контроля функций безопасности децентрализованно на объекте. Каждому датчику может быть присвоено уникальное имя, а также осуществлен диагностический контроль. Справа от базового блока можно подключить модуль расширения из линейки устройств PNOZsigma. Также доступны следующие модули связи.

Преимущества от использования модулей расширения

  • Также возможны распределенные и децентрализованные установки
  • Датчики контроля непосредственно на объекте
  • Простое подключение модулей расширения увеличивает число контактов
Преимущества от использования модулей расширения

Технические характеристики

Технические характеристики
  • Правая панель базового блока: 1 модуль расширения PNOZsigma (PNOZ s7, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s22)
  • Левая панель базового блока: 1 модуль промышленной сети, 1 модуль связи и 4 модуля соединения
  • PNOZ mml1p Multi Link: прямое подключение через 4-жильный экранированный кабель витая пара , 32 виртуальных входов и выходов
  • PNOZ mml2p PDP: не более четырех децентрализованных модулей ввода PDP67, подключенных к модулю расширения, 16 датчиков с максимальной конфигурацией

наша линейка продукции: PNOZmulti Mini — Модули расширения

Конфигурируемые малые системы управления PNOZmulti Mini — Защитные модули ввода/вывода

Для расширения модульной системы к базовому блоку добавляются модули расширения.

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные