Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Базовые блоки, обеспечивающие контроль более 3 функций безопасности. Доступны различные типы: PNOZ mmop применяется самостоятельно; PNOZ mm0p -T применяется самостоятельно для обеспечения работы в расширенном температурном диапазоне. PNOZ mm0.1p — модульный расширяемый блок, PNOZ mm0.2p —модульный расширяемый блок со встроенным интерфейсом Multi-Link для подключения нескольких базовых блоков. Для расширения базовых блоков можно подключить максимум четыре модуля соединения и модуля связи на левой стороне и максимум один модуль расширения PNOZsigma на правой стороне.

Filter
Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PNOZ mm0p 24VDC

Configurable compact control system PNOZmulti Mini base unit not expandable, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs 4 safe semiconductor outputs.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ mm0p-T

Configurable compact control system PNOZmulti Mini expansion module not expandable, for extended environmental conditions, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs, 4 safe semiconductor outputs.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ mm0.1p

Configurable compact control system PNOZmulti Mini base unit expandable, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ mm0.2p

Configurable compact control system PNOZmulti Mini base unit, expandable, safe connection, 20 safe digital inputs; up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs, 4 safe semiconductor outputs.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru