Конфигурируемые малые системы управления PNOZmulti Mini используются для реализации более трех функций безопасности. В зависимости от размера вашего оборудования, используйте автономную или модульную, расширяемую систему контроля безопасности.
Расширьте базовые блоки слева с помощью максимум 4 канальных модулей, 1 модуля связи и 1 модуля промышленной сети. Справа можно закрепить максимум 1 модуль расширения PNOZsigma. Все базовые блоки для конфигурируемых малых систем управления PNOZmulti Mini соответствуют уровню безопасности PL e (EN ISO 13849-1) и уровню полноты безопасности SIL CL 3(IEC 62061),в зависимости от сферы применения.
Конфигурируемые компактные системы управления PNOZmulti Mini — Базовые блоки
Базовые блоки для каждого безопасного применения

Ваши преимущества:
- Упрощенное проектирование с конфигуратором PNOZmulti
- Быстрый выход на рынок с конфигурируемыми входами и выходами
- Больше пространства в шкафу управления благодаря компактной конструкции
- Небольшое количество проводки благодаря съемным разъемам
- Упрощенная диагностика с помощью встроенного дисплея

Рациональные функции

- Упрощенное проектирование с конфигуратором PNOZmulti через USB интерфейс
- Благодаря поворотной кнопке (нажать и повернуть) можно легко задавать значения.
- Защита от манипуляций: монтажные элементы оснащаются закрывающейся крышкой и защищаются паролем
- Конфигурируемые входы/выходы
- Быстрый монтаж благодаря инновационным пружинным контактам и ячейкам, управляемым по отдельности (с дополнительными зажимными контактами)
- Быстрый монтаж на пружинных зажимах — нет нужды в использовании инструментов
- Простой контроль благодаря более чем 6 светодиодным дисплеям — нет необходимости во внешних измерительных устройствах
- Упрощенная диагностика с помощью встроенного дисплея для отображения информации и диагностических данных
Правильное решение для каждой сферы применения
Компактный PNOZ mm0p — Автономный базовый блок
Базовый блок обеспечивает 20 безопасных входов с возможностью свободного изменения конфигурации при ширине всего 45 мм. Из них можно конфигурировать до 8 входов через вспомогательные выходы. Также в вашем распоряжении есть 4 безопасных полупроводниковых выхода (PL e — EN ISO 13849-1/SIL CL 3 — IEC 62061) и 4 выхода тестовых импульсов. Встроенный дисплей предлагает Вам следующие возможности: Упрощенная диагностика и отображение отдельных текстов. Быстрый ввод в эксплуатацию и простота монтажа проводки сократят ваши расходы. Кроме того, компактная конструкция гарантирует больше места в распределительном шкафу.

Надежный PNOZ mm0p -T — автономный базовый блок для обеспечения работы в расширенном температурном диапазоне.
PNOZ mm0p -T может использоваться при температуре от -25 °C до 60 °C. По существу, данный блок полностью подходит для задач, где необходима устойчивость к конденсату и стойкость к некоторым коррозийным газам. Базовый блок не имеет дисплея.

Простой PNOZ mm0.1p — Модульный расширяемый базовый блок
Базовый блок PNOZ mm0.1p может удовлетворить все растущие потребности. Он имеет те же технические характеристики, что и PNOZ mm0p. Разница только в его модульности и расширяемости. Выбрав соответствующие модули и выполнив простое конфигурирование, вы можете легко и экономично расширить необходимую сферу применения. Расширьте базовый блок слева с помощью 4 защитных канальных модулей, 1 модуля связи и 1 модуля промышленной сети. На правой стороне используйте модули расширения из линейки устройств PNOZsigma, чтобы увеличить число контактов.

Коммуникационный PNOZ mm0.2p — Базовый блок с многоканальной системой внутри
Также как PNOZ mm0.1p, базовый блок PNOZ mm0.2p имеет интегрированный интерфейс multi-link. Отказ от дополнительного модуля сокращает ваши затраты! В результате можно легко связаться и обменяться данными между несколькими базовыми блоками PNOZmulti Mini и между PNOZmulti Mini, PNOZmulti и PNOZmulti 2.

наша линейка продукции: PNOZmulti Mini — базовые модули
Загрузка
Подождите, пока загрузятся данные
ООО "Пильц Рус" - центральный офис
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru